เพลต สตริป

ปัญหาการสึกหรอสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าด้วยผลิตภัณฑ์แท่งเหล็กหลากหลายชนิดจาก igus ® มันทนทานและสามารถปรับรูปทรงได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ผลิตภัณฑ์แท่งพลาสติกที่ทำจากวัสดุ iglidur ® ไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นเพิ่มเติมและไม่ต้องบำรุงรักษา ยางเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่ต้องการความคล่องตัว มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ และทนทานต่อการสึกหรอสูงมาก วิธีนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างมาก ผลิตภัณฑ์แท่งเหล็ก iglidur มีจำหน่ายในรูปแบบแท่งกลม ท่อ หรือแผ่นที่มีความยาวแตกต่างกัน หากต้องการรูปทรงพิเศษ สามารถสั่งทำโดยการกลึงได้ตามคำขอ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน วัสดุ iglidur ® ที่แตกต่างกันซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสามารถเลือกใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์แท่งพลาสติก iglidur ® สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง +250 °C หรือได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและน้ำดื่ม

จำนวนสินค้า: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา