โซ่พลังงานสําหรับคลีนรูม

<>ในคลีนรูม สายไฟที่เคลื่อนที่ทุกชิ้นเป็นแหล่งที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน และ igus โซ่พลังงานตัวประคอง ปกป้องสายไฟและท่อของคุณผ่านรอบนับล้านในขณะที่ลดการเกิดอนุภาคให้น้อยที่สุด ด้วยการกําหนดค่านับพันที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ ISO ระดับ 1 ถึง 5 ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 14644-1 คุณจะได้รับโซลูชันที่ลดการสึกกร่อนจากการเสียดสี ทํางานเงียบ ซึ่งช่วยรักษาระดับความจําแนกของคุณ ทุกประเภทมีสินค้าพร้อมส่งโดยไม่มีขั้นต่ํา ตัวเลือกประกอบด้วย e-skin ท่อลูกฟูก ซึ่งเป็นระบบ ISO class 1 ขนาดกะทัดรัดที่ทํางานได้สูงสุด 33 dB(A);และซีรีส์ E6.1 ซีรีย์ ที่เน้นการทํางานเงียบ การสั่นสะเทือนต่ํา และสามารถทํางานในห้องปลอดเชื้อแห้งได้ ซีรีย์ทุกชุดได้รับการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคลีนรูม ที่ได้รับการรับรอง IPA.igus

จํานวนผลิตภัณฑ์: 0
ขออภัย ไม่มีสินค้าในหมวดหมู่นี้ คุณต้องการความช่วยเหลือ หรือโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณหรือไม่? igus® LiveChat จะช่วยคุณได้ทันที! หรือ ส่งข้อความถึงเรา!

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา