มอเตอร์คอนโทรล

ระบบควบคุมมอเตอร์ igus D1 และ D2 สามารถใช้ได้กับมอเตอร์ทุกประเภท ยกเว้นระบบควบคุมมอเตอร์ igus D3 แล้ว อุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดสามารถทำงานได้ที่แรงดัน 48V ระบบควบคุมมอเตอร์ igus D3 ทำงานด้วยแรงดันไฟ 24V ระบบควบคุมมอเตอร์ D3, D7, D8 และ D9 ออกแบบมาเพื่อการทำงานอัตโนมัติอย่างง่ายโดยตรงบนระบบควบคุม จึงไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมมอเตอร์ igus D1 และ D2 ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม แต่สามารถตั้งโปรแกรมได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ด้วยวิธีนี้ เราสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้ทั้งบนพีซี แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ภาคเอาต์พุตทั้งหมดสามารถทำงานเป็นภาคย่อยได้ ทำให้มีความหลากหลายในการใช้งาน

จํานวนผลิตภัณฑ์: 0
ขออภัย ไม่มีสินค้าในหมวดหมู่นี้ คุณต้องการความช่วยเหลือ หรือโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณหรือไม่? igus® LiveChat จะช่วยคุณได้ทันที! หรือ ส่งข้อความถึงเรา!

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา