มอเตอร์คอนโทรล

ระบบควบคุมมอเตอร์ igus D1 และ D2 สามารถใช้ได้กับมอเตอร์ทุกประเภท ยกเว้นระบบควบคุมมอเตอร์ igus D3 แล้ว อุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดสามารถทำงานได้ที่แรงดัน 48V ระบบควบคุมมอเตอร์ igus D3 ทำงานด้วยแรงดันไฟ 24V ระบบควบคุมมอเตอร์ D3, D7, D8 และ D9 ออกแบบมาเพื่อการทำงานอัตโนมัติอย่างง่ายโดยตรงบนระบบควบคุม จึงไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมมอเตอร์ igus D1 และ D2 ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม แต่สามารถตั้งโปรแกรมได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ด้วยวิธีนี้ เราสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้ทั้งบนพีซี แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ภาคเอาต์พุตทั้งหมดสามารถทำงานเป็นภาคย่อยได้ ทำให้มีความหลากหลายในการใช้งาน

จำนวนสินค้า: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Contact us

I would be happy to answer your questions in person

Ong Liang You (Ryan)
Ong Liang You (Ryan)

igus-icon-phone+65 9642 2939

Consultation and delivery

Office hours
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Live chat
24h