igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
46 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
20 mm

หลักการเปิด
ไม่สามารถเปิดได้
ความกว้างด้านใน [Bi]
25 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
75 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 134.33 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 2,955.26
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 916.256.025.075.0THB 2,955.26
e-chain® with extender crossbars for hydraulic hoses | For construction machinery | Inner height: 46mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dot916.256.025.075.02575