igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
10.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
8 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
16 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 40.04 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 2,002.00
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : B07.16.018.0THB 2,002.00
Energy chain B07 series | Openable along the outer radius, from one side | Inner height: 10.3mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitB07.16.018.01618