igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
11.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
8.5 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
6 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 24.85 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,242.50
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 074.06.018.0THB 1,242.50
Energy chain 074 series | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 11.5mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit074.06.018.0618