igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
10 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
8 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
6 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 30.59 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,529.50
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E2.10.06.018.0THB 1,529.50
Energy chain series E2.10 | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 10.1mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotE2.10.06.018.0618