igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
14.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
12.5 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
10 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
28 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 33.13 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,656.50
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E2I.15.10.028.0THB 1,656.50
Energy chain E2i.15 series | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 14.4mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.15.10.028.01028