igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
20 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
16 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
15 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
28 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 44.18 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,457.94
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 14.1.028.0THB 1,457.94
Energy chain 14 series | Openable in the inner radius | Inner height: 20mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit14.1.028.01528