igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
23 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
21 mm

หลักการเปิด
ไม่สามารถเปิดได้
ความกว้างด้านใน [Bi]
31 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
45 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 53.15 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,753.95
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 11.031.045.ATHB 1,753.95
Energy chain 11.031 series | One-piece, non-openable | Inner height: 23mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dot11.031.045.A3145