igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 3
ความสูงภายใน [Hi]
32 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
28 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
25 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
48 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 59.85 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,975.05
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : B17i.2.048.0THB 1,975.05
Energy chain series B17i | Openable on one side along the inner radius | Inner height: 32mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitB17i.2.048.02548