igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
17 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
14 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
15 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
38 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 54.53 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,799.49
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : B15.015.038.0THB 1,799.49
Energy chain series B15 | Openable on one side along the outer radius | Inner height: 17mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotB15.015.038.01538