igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
86 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
62 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
150 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 745.49 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 8,200.39
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 15350.05.150.0THB 8,200.39
Series 15350 | Crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 86mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit15350.05.150.050150