46 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
100 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 335.47 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 6,038.46
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 167.050.100.0.+THB 6,038.46
Energy tube R167 | Cost effective, protection against dirt and swarf, openable along the inner radius | inner height: 50mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit167.050.100.0.+50100