Energy chain series E08 | Cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 14.6mm

easy chain series E08
igus-icon-lupe
E08.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E08.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E08.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
easy chain series E08
Energy chain series E08 | Cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 14.6mm
Energy chain series E08 | Cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 14.6mm
Energy chain series E08 | Cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 14.6mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
14.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
10 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
10 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
28 mm

Article structure & price calculation

การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 1,587.50
THB 31.75 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E08.10.028.0THB 1,587.50
Energy chain series E08 | Cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 14.6mm