igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
10.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
6.5 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
10 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 28.30 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,415.00
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E06.10.018.0THB 1,415.00
Energy chain E06 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 10.7mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotE06.10.018.01018