igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
9.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
5.5 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
10 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 20.02 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,541.54
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E045.10.018.0THB 1,541.54
Energy chain E045 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 9.4mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotE045.10.018.01018