igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
24.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
20 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
57 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
55 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 92.50 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 2,035.00
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : Z200.05.055.0THB 2,035.00
Energy chain Z200 series | split crossbar along the inner radius | inner height: 24.3mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotZ200.05.055.05755