Energy chain series E200.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 24.3mm

easy chain series E200.2
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
easy chain series E200.2
Energy chain series E200.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 24.3mm
Energy chain series E200.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 24.3mm
Energy chain series E200.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 24.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
24.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
18 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
77 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
55 mm

Article structure & price calculation

การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 2,201.98
THB 100.09 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E200.2/35.055.0THB 2,201.98
Energy chain series E200.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 24.3mm