Energy chain series E300.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 48.5mm

easy chain series E300.2
igus-icon-lupe
E300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
easy chain series E300.2
Energy chain series E300.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 48.5mm
Energy chain series E300.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 48.5mm
Energy chain series E300.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 48.5mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
48.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
18 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
100 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
75 mm

Article structure & price calculation

การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 3,820.65
THB 254.71 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E300.2/45.075.0THB 3,820.65
Energy chain series E300.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 48.5mm