igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
37.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
20 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
100 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
63 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 144.96 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 2,609.28
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : Z26.2/45.063.0THB 2,609.28
Energy chain Z26.2 series | split crossbar along the inner radius | inner height: 37.1mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitZ26.2/45.063.010063