Energy chain E045.3 series | with 3 chambers, split crossbar along the outer radius | inner height: 9.4mm

E045.3/9.028.0 product image
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
Energy chain E045.3 series | with 3 chambers, split crossbar along the outer radius | inner height: 9.4mm
Energy chain E045.3 series | with 3 chambers, split crossbar along the outer radius | inner height: 9.4mm
Energy chain E045.3 series | with 3 chambers, split crossbar along the outer radius | inner height: 9.4mm
Energy chain E045.3 series | with 3 chambers, split crossbar along the outer radius | inner height: 9.4mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
9.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
4.5 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
30 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
28 mm

Article structure & price calculation

การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 2,072.84
THB 26.92 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E045.3/9.028.0THB 2,072.84
Energy chain E045.3 series | with 3 chambers, split crossbar along the outer radius | inner height: 9.4mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา