igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
11.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
5 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
19.5 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 23.47 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,572.49
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E065.2/9.018.0THB 1,572.49
Energy chain E065.2 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 11.5mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotE065.2/9.018.019.518