igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
11.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
5 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
30 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 30.37 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 2,034.79
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : Z065.3/9.018.0THB 2,034.79
Energy chain series Z065.3 | With 3 chambers, split crossbar along the inner radius | Inner height: 11,3mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitZ065.3/9.018.03018