igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
42 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
38 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
75 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 430.04 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 6,450.60
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 3838C.05.075.0THB 6,450.60
Energy chain 3838C series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 42mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit3838C.05.075.05075