Energy chain 5150C series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 80mm

5150C.08.150.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.08.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
5150C.08.150.0 product image
5150C.08.150.0 technical drawing
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
80 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
74 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
87 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
150 mm

Article structure & price calculation

การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
ขอใบเสนอราคา
บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 5150C.08.150.0Price upon request
Energy chain 5150C series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 80mm