Energy tube 7728B | Completed closed and for extremely long travels | Inner height: 32mm

7728B.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
7728B.05.125.0 product image
7728B.05.125.0 technical drawing
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
32 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
28 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
ปิดสนิท (เปิดได้ทั้ง 2 ด้าน ตามรัศมีด้านในและด้านนอก)
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
125 mm

Article structure & price calculation

การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 5,355.18
THB 297.51 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 7728B.05.125.0THB 5,355.18
Energy tube 7728B | Completed closed and for extremely long travels | Inner height: 32mm