igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 3
ความสูงภายใน [Hi]
56 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
50 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
75 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
150 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 1,094.08 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 12,034.88
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 8840HD.07.150.0THB 12,034.88
Energy chain 8840HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit8840HD.07.150.075150