igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
ความสูงภายใน [Hi]
80 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
74 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ด้านเดียวตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
75 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
150 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 1,584.70 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 17,431.70
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 9850HD.07.150.0THB 17,431.70
Energy chain series 9850HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 91mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit9850HD.07.150.075150