igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
17 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
15 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
15 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
38 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 62.12 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 2,049.96
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 15.015.038.0THB 2,049.96
Energy chain 15 series | zip-open along the outer radius | inner height: 17mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit15.015.038.01538