1450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 21mm

<p>1450 series</p>
igus-icon-lupe
1450.038.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1450.038.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1450.038.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
<p>1450 series</p>
1450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 21mm
1450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 21mm
1450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 21mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
21 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
18 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
38 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
75 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 2,597.49
THB 83.79 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 1450.038.075.0THB 2,597.49
1450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 21mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา