3450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 45mm

<p>3450 series</p>
igus-icon-lupe
3450.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3450.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3450.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
<p>3450 series</p>
3450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 45mm
3450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 45mm
3450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 45mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
45 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
42 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
125 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 6,483.75
THB 432.25 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 3450.050.125.0THB 6,483.75
3450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 45mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา