igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
45 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
42 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
75 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 378.27 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 5,674.05
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 3500.050.075.0THB 5,674.05
3500 series | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 45mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dot3500.050.075.05075