igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
70 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
62 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
75 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
200 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 872.50 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 9,597.50
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 19050.07.200.0THB 9,597.50
Energy tube 19050 series | Fully enclosed, openable along the outer radius, from one side | Inner height: 70mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit19050.07.200.075200