igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
10.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
8 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
10 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
38 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 55.91 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 2,795.50
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : R07.10.038.0THB 2,795.50
Energy chain series R07 | Closed zipper band, zip-open along the outer radius | Inner height: 10.3mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR07.10.038.01038