igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 3
ความสูงภายใน [Hi]
10 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
8 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
20 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
15 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 63.50 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 3,810.00
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E3.10.020.015.0THB 3,810.00
Energy chain series E3.10 | Highly dynamic and suitable for cleanrooms | Inner height: 10mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE3.10.020.015.02015