igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 3
ความสูงภายใน [Hi]
25 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
23 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
25 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
75 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 175.56 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 3,862.32
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 2480.02.075.0THB 3,862.32
2480 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, fully enclosed | Inner height: 25mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit2480.02.075.02575