3480 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides (left and right), fully enclosed | Inner height: 45mm

<p>3480 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
3480.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3480.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 3
<p>3480 energy chain series</p>
3480.050.125.0 technical drawing
3480.050.125.0 technical drawing
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
45 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
42 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
125 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 7,471.35
THB 498.09 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 3480.050.125.0THB 7,471.35
3480 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides (left and right), fully enclosed | Inner height: 45mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา