igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
21 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
18 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
30 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
38 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 102.85 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 3,394.05
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E4.21.030.038.0THB 3,394.05
Energy chain E4.21 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 21mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotE4.21.030.038.03038