igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
56 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
50 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
135 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 650.92 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 7,160.12
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : H4.56.05.135.0THB 7,160.12
Energy chain H4.56 series | With crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 56mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitH4.56.05.135.050135