igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
200 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
184 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
200 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
325 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 8,903.79 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 35,615.16
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 800.20.325.0THB 35,615.16
800 energy chain series | Crossbars every link: can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 200mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit800.20.325.0200325