igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
108 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
100 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
200 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
250 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 2,516.72 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 17,617.04
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 1608.20.250.0THB 17,617.04
Energy tube R1608 series | Fully enclosed, openable along the outer radius, from one side | Inner height: 108mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit1608.20.250.0200250