igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
52 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
48 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
100 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
100 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 332.02 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 8,300.50
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : RX40.100.100.0THB 8,300.50
Energy tube RX40 series | Extremely swarf-resistant, openable along the outer radius | Inner height: 52mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitRX40.100.100.0100100