igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
48 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
43 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
75 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 388.36 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 5,825.40
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E4.48L.050.075.0THB 5,825.40
ซีรีส์ E4.48L | มีครอสบาร์ทุกข้อ: เปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก | ความสูงภายใน: 48 มม.การใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.48L.050.075.05075