ESD energy chain series E4.21 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 21mm

E4.21.030.048.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 3
E4.21.030.048.0.ESD product image
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
21 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
18 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
30 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
48 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 8,492.88
THB 257.36 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E4.21.030.048.0.ESDTHB 8,492.88
ESD energy chain series E4.21 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 21mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา