ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mm

E4.28.040.055.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 3
E4.28.040.055.0.ESD product image
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
28 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
25 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
40 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
55 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 9,070.60
THB 412.30 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E4.28.040.055.0.ESDTHB 9,070.60
ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา