igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 3
ความสูงภายใน [Hi]
42 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
38 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
75 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 1,073.97 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 16,109.55
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E4.42.05.075.0.ESDTHB 16,109.55
ESD energy chain series E4.42 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 42mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.42.05.075.0.ESD5075