ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm

07 zipper ESD energy chain
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
07 zipper ESD energy chain
ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
10.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
8 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
10 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 6,151.50
THB 123.03 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 07.10.018.0.ESDTHB 6,151.50
ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา