ESD energy chain series 09 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 15mm

09 zipper ESD energy chain
igus-icon-lupe
09.16.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
09.16.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
09.16.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
09 zipper ESD energy chain
ESD energy chain series 09 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 15mm
ESD energy chain series 09 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 15mm
ESD energy chain series 09 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 15mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
15 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
12.5 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
16 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
38 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 6,417.50
THB 128.35 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 09.16.038.0.ESDTHB 6,417.50
ESD energy chain series 09 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 15mm
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา